업계 표준

크랭크축용 핸들링 시스템

시스템 솔루션 | 모빌리티 | 자동차 | 내연 기관용 드라이브 트레인

도전과제

시스템의 과제는 최적화된 매체 공급 외에도 개별 샤프트 유형의 큰 길이 차이를 극복하고 다양한 위치로 이동하는 것이었습니다. 플랜지 측면이 모든 길이의 기준점이었습니다. 또 다른 문제는 샤프트를 90도 더 돌려야 한다는 것이었습니다.

해결책

Zimmer Group 전문가는 소형 및 대형 공작물 길이를 위한 2단계 폐쇄 스트로크를 설계했습니다. 지배적인 파워 스트로크가 단일한 기준점을 보장했습니다. 또한 회전 분배기가 있는 공압 스위블 유닛을 사용하여 그리핑 위치를 클램프로 고정할 수 있었습니다.

하이라이트 및 기술 데이터
  • IP40
  • 공압식
  • 외부 그립
기술 데이터
동력 종류PNEU
최대 파지력1200 [N]
그리핑 컨셉FORM
그리핑 스프링KLE
최대 스트로크200 [mm]
IP 등급IP40
시스템 중량36 [kg]
최대 공작물 중량25 [kg]
최대 공작물 온도40 [°C]

문의하십시오

개인 데이터
메시지